ZHCSDM5G March 2012 – December 2014 LMK00105
PRODUCTION DATA.
LMK00105 是一款高性能、低噪声 LVCMOS 扇出缓冲器,可通过差分、单端或晶振输入实现五路超低抖动时钟。 LMK00105 支持同步输出使能功能,可确保无毛刺脉冲运行。 这款缓冲器具有超低偏斜、低抖动和高电源抑制比 (PSRR) 等诸多优势,因此非常适合各类网络互连、电信、服务器和存储局域网络互连、RRU LO 基准分布、医疗和测试设备应用。
内核电压可设置为 2.5V 或 3.3V,而输出电压可设置为 1.5V、1.8V、2.5V 或 3.3V。通过引脚编程功能可轻松配置 LMK00105。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK00105 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |