ZHCSJ68A December 2018 – September 2021 LM34936-Q1
PRODUCTION DATA
At TA = 25°C, unless otherwise stated.
VOUT = 12 V | FSW = 300 kHz | L1 = 4.7 μH |
IOUT = 5 A |
VOUT = 12 V | VIN = 11 V |
VOUT = 12 V | VIN = 13 V |
VOUT = 6 V | VIN = 12 V | Load 3 A to 6 A |
VOUT = 24 V | VIN = 12 V | Load 3 A to 6 A |
VOUT = 12 V | VIN = 24 V | Hiccup Enabled |
VOUT = 12 V | FSW = 300 kHz | L1 = 4.7 μH |
VOUT=12 V | VIN=6 V |
VOUT = 12 V | VIN = 12 V |
VOUT = 12 V | VIN = 24 V |
VOUT = 12 V | VIN = 12 V | Load 3 A to 6 A |
VIN = 8 V to 24 V | IOUT = 3 A |
VIN = 24 V | RSENSE = 10 mΩ |