ZHCSFU5E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DWW-16 | DW-16 | DBQ-16 | ||||
CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >14.5 | >8 | >3.7 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >14.5 | >8 | >3.7 | mm |
DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >21 | >21 | >21 | μm |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | >600 | >600 | >600 | V |
材料组别 | 符合 IEC 60664-1 | I | I | I | ||
过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | I-IV | I-III | ||
额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | I-IV | 不适用 | |||
额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-IV | I-III | 不适用 | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2) | ||||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 2828 | 2121 | 566 | VPK |
VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅 图 10-7 | 2000 | 1500 | 400 | VRMS |
直流电压 | 2828 | 2121 | 566 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM, t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100% 生产测试) |
8000 | 8000 | 4242 | VPK |
VIMP | 最大脉冲电压 (3) | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | 9600 | 8000 | 4000 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 | 12800 | 12800 | 10000 | VPK |
qpd | 视在电荷(5) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | ≤5 | pC |
方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试); Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz | ~1 | ~1 | ~1 | pF |
RIO | 隔离电阻(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | >1012 | >1012 | Ω |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | >1011 | >1011 | |||
VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | >109 | >109 | |||
污染等级 | 2 | 2 | 2 | |||
气候类别 | 55/125/21 | 55/125/21 | 55/125/21 | |||
UL 1577 | ||||||
VISO | 最大耐受隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5700 | 5000 | 3000 | VRMS |