ZHCSFU5E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | I/O | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | ISO7740-Q1 | ISO7741-Q1 | ISO7742-Q1 | ||
EN1 | — | 7 | 7 | I | 输出使能 1。EN1 为高电平或开路时,启用侧 1 的输出引脚,EN1 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
EN2 | 10 | 10 | 10 | I | 输出使能 2。EN2 为高电平或开路时,启用侧 2 的输出引脚,EN2 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
GND1 | 2 | 2 | 2 | — | VCC1 的接地连接 |
8 | 8 | 8 | |||
GND2 | 9 | 9 | 9 | — | VCC2 的接地连接 |
15 | 15 | 15 | |||
INA | 3 | 3 | 3 | I | 输入,通道 A |
INB | 4 | 4 | 4 | I | 输入,通道 B |
INC | 5 | 5 | 12 | I | 输入,通道 C |
IND | 6 | 11 | 11 | I | 输入,通道 D |
NC | 7 | — | — | — | 未连接 |
OUTA | 14 | 14 | 14 | O | 输出,通道 A |
OUTB | 13 | 13 | 13 | O | 输出,通道 B |
OUTC | 12 | 12 | 5 | O | 输出,通道 C |
OUTD | 11 | 6 | 6 | O | 输出,通道 D |
VCC1 | 1 | 1 | 1 | — | 电源,侧 1 |
VCC2 | 16 | 16 | 16 | — | 电源,侧 2 |