ZHCSFU5E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740-Q1 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 40 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 160 | mW | |||
ISO7741-Q1 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 75 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 125 | mW | |||
ISO7742-Q1 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 100 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 100 | mW |