ZHCSFU5E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 电源电压 (2) | -0.5 | 6 | V | |
V | INx、OUTx、ENx 处的电压 | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V | |
IO | 输出电流 | -15 | 15 | mA | |
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |