ZHCSK75B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
器件 | 说明 | 增益公式 |
---|---|---|
INA597 | 具有成本效益的、高带宽 e-trim™ 差分放大器 | G = 0.5V/V 或 2V/V |
INA592 | 高精度、高带宽 e-trim™ 差分放大器 | G = 0.5V/V 或 2V/V |
INA159 | 0.2 增益高速精密电平转换差分放大器 | G = 0.2V/V |
INA137 | 音频差分线路接收器 ±6dB(G = 1/2 或 2) | G = 0.5V/V 或 2V/V |
INA132 | 低功耗、单电源差分放大器 | G = 1V/V |
INA819 | 35µV 失调电压、0.4µV/°C VOS 温漂、8nV/√Hz 噪声、低功耗精密仪表放大器 | G = 1 + 50kΩ/RG |
INA821 | 35µV 失调电压、0.4µV/°C VOS 温漂、7nV/√Hz 噪声、高带宽精密仪表放大器 | G = 1 + 49.4kΩ/RG |
INA333 | 25µV VOS、0.1µV/°C VOS 温漂、1.8V 到 5V、RRO、50µA IQ、斩波稳定型 INA | G = 1 + 100kΩ/RG |
PGA280 | 20mV 至 ±10V 可编程增益 IA,差分输出电压为 3V 或 5V;高达 ±18V 的模拟电源 | 数字可编程 |
PGA112 | 具有 SPI 的可编程增益精密运算放大器 | 数字可编程 |