ZHCSK75B August 2019 – April 2021 INA597
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | D (SOIC)、 DGK (VSSOP) |
DRC (VSON) | ||
+IN | 3 | 4 | I | 12kΩ 电阻器连接至运算放大器的同相端子。 在 G = ½ 配置中用作正输入。 在 G = 2 配置中用作基准引脚。 |
–IN | 2 | 3 | I | 12kΩ 电阻器连接至运算放大器的反相端子。 在 G = ½ 配置中用作负输入。 在 G = 2 配置中连接到输出。 |
+INOP | — | 10 | I | 直接连接到运算放大器的同相端子 |
–INOP | — | 1 | I | 直接连接到运算放大器的反相端子 |
NC | 8 | 9 | — | 没有与内部电路连接(可以悬空) |
OUT | 6 | 7 | O | 输出 |
REF | 1 | 2 | I | 6kΩ 电阻器连接至运算放大器的同相端子。 在 G = ½ 配置中用作基准引脚。 在 G = 2 配置中用作正输入。 |
SENSE | 5 | 6 | I | 6kΩ 电阻器连接至运算放大器的反相端子。 在 G = ½ 配置中连接到输出。 在 G = 2 配置中用作负输入。 |
V+ | 7 | 8 | — | 正(最高)电源 |
V– | 4 | 5 | — | 负(最低)电源 |