ZHCSU84B December 2023 – March 2024 INA500
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA500 是一款具有成本效益的集成式差分放大器,旨在为采用差分放大器的分立式实现方案(使用普通放大器和分立式电阻器)的应用提供性能更高的小型解决方案。该器件包含一个低功耗运算放大器和四个精密匹配的集成式电阻器。INA500 可在 8 位系统中使用,无需任何校准。在系统级进一步校准失调电压和增益误差可以提高系统分辨率和精度,从而能够在 10 位和 12 位系统中使用。
INA500 在三个型号中提供三种增益选项。INA500A 版本提供的增益选项为 1,而 INA500B 和 INA500C 版本提供的增益选项分别为 0.50 和 0.25。INA500 针对电压检测应用进行了优化,可提供 75dB 的最小共模抑制比 (CMRR) 和 ±0.05% 的最大增益误差。> 1MΩ 的高输入阻抗以及仅 13.5μA 的静态电流是 INA500 的关键特性之一,这在单节电池监控应用中非常有用。所有误差(包括失调电压、温漂、CMRR 等)都以输出为基准,以便能够轻松地计算接近模数转换器 (ADC) 的信噪比 (SNR) 和有效位数 (ENOB)。
INA500 增益选项专为电平转换应用而设计,这些应用可将各种差分(±12V、±10V、±5V 等)和单端(0V 至 12V、0V 至 10V、0V 至 5V 等)高电压信号连接到低电压(0V 至 5V、0V 至 3V、0V 至 2.5V 等)ADC。这对于需要监控多个高电压信号和电源域的各种终端设备非常有用,例如电池测试仪、太阳能串逆变器、电动工具、模拟输入模块、电池储能系统等等。当以差分方式路由信号以实现共模噪声抗扰度时,G = 1 的 INA500 有助于将差分信号转换回单端信号,以便轻松连接到单端 ADC,同时抑制共模噪声。该器件还具有足够的 125kHz 带宽,可直接驱动低速 (≤10ksps) ADC。
INA500 是空间受限应用的理想之选,如可穿戴健身和活动监测仪、手机等,因为它采用超小型 0.8mm2 X2SON 封装。为了便于在工业应用中使用,它还采用业界通用封装,包括 SOT-23 和 SC70。