ZHCSU84B December 2023 – March 2024 INA500
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本节提供了 INA500C 差分放大器在给定设计要求下的基本计算。
首先,12V 电池电压需要衰减并连接到 3V 的 ADC 基准电压。这需要 G = ¼ 或 0.25V/V,因此为应用选择了 INA500C。
INA500 在增益为 0.25 时的最大共模范围由下式给出:
这完全符合检测 12V 电池电压的要求,并且根据电气特性 表,以输出为基准的共模抑制比 (CMRR) 最小值为 62dB。这对应于衰减因子 。这有助于将图 8-2 中所示的 100mV 共模误差衰减至仅 80μV。
接下来,根据电气特性 表,INA500C 的输入阻抗为 1.68MΩ。假设电池满电压为 12V,流经电阻器的输入电流计算如下:
该流经电阻器的输入电流加上 13.5μA 的放大器静态电流,导致总电流消耗为 20.7μA,这符合 30μA 的设计要求。
下一步是计算应用中的其他误差源。根据电气特性 表,当增益 = 0.25V/V 时,最大增益误差和失调电压误差分别为 0.05% 和 2.5mV。
对于 8 位 3V ADC,VLSB 计算如下:
计算出的 6.5mV 总误差大概为 3V ADC 满量程电压的 0.5LSB,因此满足 8 位精度要求。
请注意,此处并未计算温度范围内的误差,但可以根据应用的温度要求,按照电气特性 表中提供的漂移规格,轻松地将其包括在误差分析中。这些漂移误差和噪声通常不会严重影响 8 位精度级别的性能。最后,失调电压和增益误差的校准可以将精度提高到 10-12 位以上,因为这些因素是应用中的主要误差源。