ZHCSU84B December 2023 – March 2024 INA500
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA500 标称性能是在 ±2.75V 的电源电压和 1/2Vs 基准电压下规定的。该器件还可由 ±0.85V (1.7V) 至 ±2.75V (5.5V) 的电源和非 1/2Vs 基准电压供电运行,且性能优异。许多规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围内适用。电气特性 展示了由于工作电或温度变化而可能表现出显著变化的参数。
TI 强烈建议在每个电源引脚和接地之间添加低 ESR 陶瓷旁路电容器 (CBYP)。对于单电源运行,只需一个 CBYP 就足够了。将 CBYP 尽可能靠近器件放置,以减少噪声或高阻抗电源产生的耦合误差。请确保电源走线在到达放大器电源端子之前经过 CBYP。如需更多信息,请参阅布局指南。