ZHCSU84B December 2023 – March 2024 INA500
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA500 是一款集成式差分放大器,可处理较大的差分电压,同时抑制较大的共模电压。该器件具有 13.5µA(典型值)的低功耗,并且体积更小巧。
根据上述规格,该器件非常适合采用单节电池或纽扣电池供电的便携式应用。通常,这些系统不需要复杂的电池管理技术,而是需要相当简单的小尺寸解决方案。在其他一些系统中,电池监控 IC 更适合执行复杂的功能,包括电池平衡、保护、电压和电流检测等,但这些系统仍然需要二级保护或冗余,并采用更简单、可靠的解决方案来确保系统完整性。在这些情况下,下面所示的基于放大器的电池监控应用可能非常有用。
图 8-2 展示了一个示例电路,此电路监控 12V 电池电压并将其连接到使用 3V 电源供电的 ADC。在该应用中使用差分放大器的主要优势是消除了接地反弹,而接地反弹是测量电池电压时的共模信号。如果不抑制这些接地反弹信号,可能导致几毫伏至几十毫伏或几百毫伏范围的误差。