ZHCSID2C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
现在,ISC (155.56µA) 的上拉电流从内部稳压器 (AVDD) 流出,因此 OL1_HS 比较器(也是 OUT1 节点)正极端子处的电压计算公式如下:
使用方程式 22,VOL1_HS(+) 计算公式如下:
如果与 2.3V (VOL_HS) 进行比较,该电压会将 OL1_HS 比较器输出设置为“1”。