ZHCSID2C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果 OUT1 引脚短接至电源 (VM),则 230µA 的下拉电流 (IOL_LS) 从电源 (VM) 流出。因此,OL1_LS 比较器的负极端子处存在电压降,如下所示:
使用方程式 14,VOL1_LS(-) 的计算方式如方程式 15 所示,
如果与 1.2V (VOL_LS) 进行比较,该电压会将 OL1_LS 比较器输出复位为“0”,表示无开路负载检测。