ZHCSML3B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
智能调优纹波控制通过在 ITRIP 电平旁设置一个 IVALLEY 电平来进行操作。当电流电平达到 ITRIP 时,驱动器将进入慢速衰减,直到达到 IVALLEY,而不是直到 tOFF 时间结束。慢速衰减的工作原理类似于模式 1,其中两个低侧 MOSFET 都导通,允许电流再循环。在此模式下,tOFF 根据电流电平和运行条件而变化。
该方法可以更严格地调节电流电平,从而提高电机效率和系统性能。智能调优纹波控制适用于能够承受可变关断时间调节方案的系统,以在电流调节中实现小电流纹波。