ZHCSHQ9D February 2018 – October 2020 DLPC3432
PRODUCTION DATA
DLPC3432 数字控制器是 DLP230GP (0.23 qHD) 芯片组的一部分,用于为 DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3432 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,可用来实现小外形尺寸的低功耗显示应用。
访问 TI DLP®Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLPC3432 | NFBGA (176) | 7.00mm × 7.00mm |