ZHCSHQ9D February 2018 – October 2020 DLPC3432
PRODUCTION DATA
DMD 总线信号(1)(2) | 信号互连拓扑 | 单位 | |
---|---|---|---|
单板信号布线长度 | 多板信号布线长度 | ||
DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N | 6.0 (152.4) | 请参阅 (3) | in (mm) |
DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N | 6.0 (152.4) | 请参阅 (3) | in (mm) |
DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N | |||
DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N | |||
DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N | |||
DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N | |||
DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N | |||
DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N | |||
DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N | |||
DMD_LS_CLK | 6.5 (165.1) | 请参阅 (3) | in (mm) |
DMD_LS_WDATA | 6.5 (165.1) | 请参阅 (3) | in (mm) |
DMD_LS_RDATA | 6.5 (165.1) | 请参阅 (3) | in (mm) |
DMD_DEN_ARSTZ | 7.0 (177.8) | 请参阅 (3) | in (mm) |
信号组长度匹配(1)(2)(3) | ||||
---|---|---|---|---|
接口 | 信号组 | 基准信号 | 最大失配(4) | 单位 |
DMD(5) | DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N |
DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N |
±1.0 (±25.4) |
in (mm) |
DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N |
||||
DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N |
||||
DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N |
||||
DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N |
||||
DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N |
||||
DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N |
||||
DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N |
||||
DMD | DMD_HS_WDATA_x_P | DMD_HS_WDATA_x_N | ±0.025 (±0.635) |
in (mm) |
DMD | DMD_HS_CLK_P | DMD_HS_CLK_N | ±0.025 (±0.635) |
in (mm) |
DMD | DMD_LS_WDATA DMD_LS_RDATA |
DMD_LS_CLK | ±0.2 (±5.08) |
in (mm) |
DMD | DMD_DEN_ARSTZ | 不适用 | 不适用 | in (mm) |
参数 | 基准 | 要求 |
---|---|---|
源串联端接 | DMD_LS_WDATA | 必需 |
DMD_LS_CLK | 必需 | |
DMD_DEN_ARSTZ | 可接受 | |
DMD_LS_RDATA | 必需 | |
DMD_HS_WDATA_x_y | 不可接受 | |
DMD_HS_CLK_y | 不可接受 | |
终点端接 | DMD_LS_WDATA | 不可接受 |
DMD_LS_CLK | 不可接受 | |
DMD_DEN_ARSTZ | 不可接受 | |
DMD_LS_RDATA | 不可接受 | |
DMD_HS_WDATA_x_y | 不可接受 | |
DMD_HS_CLK_y | 不可接受 | |
PCB 阻抗 | DMD_LS_WDATA | 68Ω ±10% |
DMD_LS_CLK | 68Ω ±10% | |
DMD_DEN_ARSTZ | 68Ω ±10% | |
DMD_LS_RDATA | 68Ω ±10% | |
DMD_HS_WDATA_x_y | 100Ω ±10% | |
DMD_HS_CLK_y | 100Ω ±10% | |
信号类型 | DMD_LS_WDATA | 以 DMD_LS_DCLK 为基准的 SDR(单一数据速率) |
DMD_LS_CLK | 以 DMD_LS_DCLK 为基准的 SDR | |
DMD_DEN_ARSTZ | SDR | |
DMD_LS_RDATA | 以 DMD_LS_DLCK 为基准的 SDR | |
DMD_HS_WDATA_x_y | sub-LVDS | |
DMD_HS_CLK_y | sub-LVDS |