ZHCSGI4B August 2017 – February 2022 CSD22205L
PRODUCTION DATA
这款 -8V、8.2mΩ、1.2mm × 1.2mm 基板栅格阵列 (LGA) NexFET™ 器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的超小外形尺寸封装内提供更低的导通电阻和栅极电荷。基板栅格阵列 (LGA) 封装是一种带有金属接触板(而非焊球)的器件芯片级封装。
TA = 25°C | 值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | –8 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (–4.5V) | 6.5 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 1.0 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = –1.5V | 30 | mΩ |
VGS = –1.8V | 20 | |||
VGS = –2.5V | 11.5 | |||
VGS = –4.5V | 8.2 | |||
VGS(th) | 阈值电压 | –0.7 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 配送 |
---|---|---|---|---|
CSD22205L | 3000 | 7 英寸卷带 | 1.20mm × 1.20mm 基板栅格阵列 封装 | 卷带包装 |
CSD22205LT | 250 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | –8 | V |
VGS | 栅源电压 | –6 | V |
ID | 持续漏极电流(1) | –7.4 | A |
IDM | 脉冲漏极电流(2) | –71 | A |
PD | 功率耗散(1) | 0.6 | W |
TJ、 Tstg | 工作结温, 贮存温度 | –55 至 150 | °C |