ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V(PCHG_ON) | 输出电压,PCHG 导通 | max(VPACK, VBAT) - VPCHG,VPACK ≥ 8V,VBAT ≥ 4.7V | 7.5 | 8.4 | 9.7 | V |
V(PCHG_ON) | 输出电压,PCHG 导通 | VPACK - VPCHG,4.7V ≤ VPACK < 8V,VBAT ≥ 4.7V,VPACK > VBAT | VPACK – 0.5V | VPACK | V | |
V(PDSG_ON) | 输出电压,PDSG 导通 | max(VLD, VBAT) - VPDSG,VBAT ≥ 8V | 7.47 | 8.4 | 9.7 | V |
V(PDSG_ON) | 输出电压,PDSG 导通 | VBAT - VPDSG,4.7V ≤ VBAT < 8V,VBAT ≥ VLD | VBAT – 0.5V | VBAT | V | |
I(PULLDOWN) | 灌电流能力,PCHG 和 PDSG | 启用 PCHG 和 PDSG,VBAT = 59.2V | 30 | µA |