ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
BQ76972 器件包含预充电功能,可通过使用带有串联电阻的高侧 PCHG PFET(由 PCHG 引脚驱动)充电至电池达到可编程电压电平,来降低欠压电池的充电电流。当最小电芯电压低于可编程阈值时,PCHG FET 将用于充电。
该器件还支持预放电功能,可用于减少负载最初受电时的浪涌电流,方法是首先启用具有串联电阻的高侧 PDSG PFET(由 PDSG 引脚驱动),从而使负载能够缓慢充电。如果启用 PREDISCHARGE 模式,只要打开 DSG FET 为负载供电,器件将首先启用 PDSG FET,然后转换为打开 DSG FET 并关闭 PDSG FET。
PCHG 和 PDSG 驱动器在启用时可灌入的电流受到限制。因此,建议在 FET 栅极-源极之间使用 1MΩ 或更大的电阻。