ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) BQ76972 器件是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 3 至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电芯均衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76972 器件采用 48 引脚 TQFP 封装。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ76972xy | PFB(48 引脚) | 7mm × 7mm |