ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
特定应用中可能不需要某些器件引脚。下面介绍了这种情况下端接每个引脚的方式。
引脚 | 名称 | 建议 |
---|---|---|
1–16、48 | VC0–VC16 | 电芯输入 1、2 和 16 应始终连接到实际电芯,其中电芯连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间以及 VC16 和 VC15 之间。VC0 应通过 PCB 上的电阻器和电容器连接到引脚 17 (VSS)。与未使用的电芯相关的引脚(可能是电芯 3 - 电芯 15,引脚 1 - 13)可以连接到电池组以测量互连电阻或为实际电芯提供开尔文连接,在这种情况下,它们应包含一个串联电阻器和并联电容器,其方式与连接到实际电芯的引脚类似(请参阅电芯与互连的 VC 引脚使用)。另一种选择是将未使用的 VC 引脚直接短接至相邻的 VC 引脚。所有 VC 引脚都应连接到相邻的 VC 引脚、实际电芯(通过 R 和 C)或电池组互连电阻(通过 R 和 C)。 |
18、20 | SRP、SRN | 如果未使用,这些引脚应该连接到引脚 17 (VSS)。 |
19、44 | NC | 这些引脚未连接到器件。它们可以悬空,也可以连接到相邻的引脚或连接到 VSS。 |
21、23、25、28、29、30、31、32 | TS1、TS3、ALERT、HDQ、CFETOFF、DFETOFF、DCHG、DDSG | 如不使用,这些引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到引脚 17 (VSS)。这些引脚中的任何一个(除了 TS1 和 TS3)都可以配置为在运行期间启用内部弱下拉电阻,但这不是必需的。 |
22 | TS2 | 如果器件要进入 SHUTDOWN 模式,则 TS2 引脚应悬空。如果应用中不使用 SHUTDOWN 模式,并且 TS2 引脚不用于热敏电阻或 ADCIN 测量,则 TS2 引脚可以悬空或连接到引脚 17 (VSS)。 |
33 | RST_SHUT | 如果未使用,此引脚应该连接到引脚 17 (VSS)。 |
34,35 | REG1、REG2 | 如不使用,这些引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到引脚 17 (VSS)。 |
36 | REGIN | 如果未使用,此引脚应该连接到引脚 17 (VSS)。 |
37 | BREG | 如果未使用该引脚且引脚 36 (REGIN) 也未使用,则两个引脚均应连接至引脚 17 (VSS)。如果未使用该引脚但使用引脚 36(例如从外部源驱动),则应将该引脚连接到引脚 36 (REGIN)。 |
38 | FUSE | 如不使用,该引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到引脚 17 (VSS)。 |
39 | PDSG | 如果未使用,该引脚应该保持悬空。 |
40 | PCHG | 如果未使用,该引脚应该保持悬空。 |
41 | LD | 如果不使用 DSG 驱动器,则可以通过串联电阻器将该引脚连接到 PACK+ 连接器,或者连接到引脚 17 (VSS)。 |
43 | DSG | 如果未使用,该引脚应该保持悬空。 |
45 | CHG | 如果未使用,该引脚应该保持悬空。 |
46 | CP1 | 如果未使用,此引脚应该连接到引脚 47 (BAT)。 注: 如果在 CP1 连接到 BAT 的情况下启用电荷泵,则器件将额外消耗约 200µA 的电流。 |