ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
电压范围(相对于 GND) | VBUS(转换器不进行开关) | -2 | 28 | V |
PMID(转换器不进行开关) | -0.3 | 28 | V | |
SW | -2(3) | 20 | V | |
BTST | -0.3 | 25.5 | V | |
BAT | -0.3 | 11 | V | |
ICHG、REGN、TS、STAT、POL、/EN | -0.3 | 5.5 | V | |
电压范围(相对于 GND) | VSET | -0.3 | 11(2) | V |
电压范围 | BTST 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
输出灌电流 | STAT | 6 | mA | |
输出灌电流 | REGN | 16 | mA | |
结温 | TJ | -40 | 150 | ºC |
贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | ºC |