ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
电池电压会被钳位在电池稳压电压之上。当电池电压超过 VBAT_OVP_RISE 时,转换器将停止开关,直到电池电压低于下降阈值。在电池过压事件期间,安全计时器会停止计数并且 STAT 引脚会报告故障,而当电池电压下降到低于下降阈值时,就会恢复计数。触发 BAT_OVP 后,BAT 引脚上就会出现 7mA 下拉电流。BAT_OVP 可以在充电模式、终止模式和故障模式下触发。