ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静态电流 | ||||||
IVBUS_REVS | 从 BAT/SW 到 VBUS 的 VBUS 反向电流,TJ = -40°C 至 85°C | VBAT = VSW = 4.5V,VBUS 短接至 GND,测量 VBUS 反向电流 | 0.07 | 3 | µA | |
IQ_VBUS_DIS | 禁用模式下的 VBUS 漏电流,TJ = -40°C 至 85°C | VBUS = 5V,VBAT = 4V,充电器禁用,/EN 拉高 | 3.5 | 4.25 | µA | |
IQ_BAT_HIZ | HiZ 模式下的 BAT 和 SW 引脚漏电流,TJ = -40°C 至 65°C | VBAT = VSW = 4.5V,VBUS 悬空 | 0.17 | 1 | µA | |
VBUS 上电 | ||||||
VVBUS_OP | VBUS 工作范围 | 4.1 | 17 | V | ||
VVBUS_UVLOZ | VBUS 上电复位 | VBUS 上升 | 3 | 3.8 | V | |
VVBUS_UVLOZ_HYS | VBUS 上电复位迟滞 | VBUS 下降 | 250 | mV | ||
VVBUS_LOWV | 导通 REGN 的条件 | VBUS 上升,REGN 导通,VBAT = 3.2V | 3.8 | 3.9 | 4 | V |
VVBUS_LOWV_HYS | 导通 REGN 的条件,迟滞 | VBUS 下降,REGN 关断,VBAT = 3.2V | 300 | mV | ||
VSLEEP | 进入睡眠模式阈值 | VBUS 下降,VBUS - VBAT,VVBUS_LOWV < VBAT < VBATREG | 30 | 60 | 100 | mV |
VSLEEPZ | 退出睡眠模式阈值 | VBUS 上升,VBUS - VBAT,VVBUS_LOWV < VBAT < VBATREG | 110 | 157 | 295 | mV |
VVBUS_OVP_RISE | VBUS 过压上升阈值 | VBUS 上升,转换器停止开关 | 17 | 17.4 | 17.8 | V |
VVBUS_OVP_HYS | VBUS 过压下降迟滞 | VBUS 下降,转换器停止开关 | 750 | mV | ||
MOSFET | ||||||
RDSON_Q1 | VBUS 和 PMID 之间的顶部反向阻断 MOSFET 导通电阻 (Q1) | VREGN = 5V | 40 | 65 | mΩ | |
RDSON_Q2 | PMID 和 SW 之间的高侧开关 MOSFET 导通电阻 (Q2) | VREGN = 5V | 50 | 82 | mΩ | |
RDSON_Q3 | SW 和 GND 之间的低侧开关 MOSFET 导通电阻 (Q3) | VREGN = 5V | 45 | 72 | mΩ | |
电池充电器 | ||||||
VBATREG | 充电电压调节 | VSET 引脚悬空,TJ = -40°C 至 +85°C | 3.582 | 3.6 | 3.618 | V |
VSET 引脚接地,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.03 | 4.05 | 4.07 | V | ||
将 VSET 引脚连接至 51kΩ 电阻器,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.13 | 4.15 | 4.17 | V | ||
将 VSET 引脚连接至 10kΩ 电阻器,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.179 | 4.2 | 4.221 | V | ||
ICHG | 充电电流调节 | ICHG 设置为 1.72A 且 RICHG = 23.2kΩ | 1.55 | 1.72 | 1.89 | A |
ICHG 设置为 1.0A 且 RICHG = 40.2kΩ | 0.9 | 1 | 1.1 | A | ||
ICHG 设置为 0.5A 且 RICHG = 78.7kΩ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | A | ||
ITERM | 终止电流 | ICHG = 1.72A,ICHG 的 10%,RICHG = 23.2kΩ | 138 | 172 | 206 | mA |
ICHG = 1.0A,ICHG 的 10%,RICHG = 40.2kΩ | 70 | 100 | 130 | mA | ||
ICHG = 0.5A,ITERM = 63mA,RICHG = 78.7kΩ | 33 | 63 | 93 | mA | ||
IPRECHG | 预充电电流 | ICHG = 1.72A,ICHG 的 10%,RICHG = 23.2kΩ | 115 | 172 | 225 | mA |
ICHG = 1.0A,ICHG 的 10%,RICHG = 40.2kΩ | 50 | 100 | 150 | mA | ||
ICHG = 0.5A,ICHG 的 10%,RICHG = 78.7kΩ | 28 | 63 | 98 | mA | ||
VBAT_PRECHG_RISE_LFP | 磷酸铁锂的 VBAT 预充电上升阈值 | 涓流至预充电,VBATREG = 3.6V | 2.05 | 2.2 | 2.35 | V |
VBAT_PRECHG_FALL_LFP | 磷酸铁锂的 VBAT 预充电上升阈值 | 预充电至涓流,VBATREG = 3.6V | 1.85 | 2 | 2.15 | V |
IBAT_TRICKLE_LFP | 磷酸铁锂的涓流充电电流 | VBAT < VBAT_PRECHG_FALL,VBATREG = 3.6V | 25 | 35 | 46 | mA |
VBAT_SHORT_RISE_LFP | 磷酸铁锂的 VBAT 短路上升阈值 | 短路至涓流,VBATREG = 3.6V | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V |
VBAT_SHORT_RISE | VBAT 短路上升阈值 | 短路至预充电,VBATREG = 4.05V/4.15V/4.2V | 2.05 | 2.2 | 2.35 | V |
VBAT_SHORT_FALL_LFP | 磷酸铁锂的 VBAT 短路下降阈值 | 涓流至短路,VBATREG = 3.6V | 0.9 | 1 | 1.1 | V |
VBAT_SHORT_FALL | VBAT 短路下降阈值 | 预充电至短路,VBATREG = 4.05V/4.15V/4.2V | 1.85 | 2 | 2.15 | V |
IBAT_SHORT | 进入电池的漏电流 | 0.5V < VBAT < VBAT_SHORT_FALL,TJ = 25°C | -1.5 | 1 | uA | |
0.5V < VBAT < VBAT_SHORT_FALL,TJ = -40°C 至 +85°C | -1.5 | 5 | uA | |||
VBAT_LOWV_RISE | 上升阈值 | 预充电至快速充电 | 2.9 | 3 | 3.1 | V |
VBAT_LOWV_FALL | 下降阈值 | 快速充电至预充电 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | V |
VRECHG_HYS | 低于 VBATREG 时的再充电迟滞 | VBAT 下降 | 110 | 160 | 216 | mV |
输入电压/电流调节 | ||||||
VINDPM_MIN | 最小输入电压调节 | VBAT = 3.5V,在 PMID 引脚上测得 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | V |
VINDPM | 输入电压调节 | VBAT = 4V,在 PMID 引脚上测得,VINDPM = 1.085*VBAT + 0.025V | 4.27 | 4.37 | 4.47 | V |
IINDPM_3A | 输入电流调节 | 3 | 3.35 | 3.7 | A | |
电池过压保护 | ||||||
VBAT_OVP_RISE | 电池过压上升阈值 |
VBAT 上升,以占 VBATREG 的百分比表示 (VBATREG = 4.15V) | 104 | % | ||
VBAT_OVP_RISE | 电池过压上升阈值 | VBAT 上升,以占 VBATREG 的百分比表示 | 101.9 | 103.5 | 105 | % |
VBAT_OVP_FALL | 电池过压下降阈值 | VBAT 下降,以占 VBATREG 的百分比表示 | 100.0 | 101.6 | 103.1 | % |
转换器保护 | ||||||
VBTST_REFRESH | 自举刷新比较器阈值 | 请求 LSFET 刷新脉冲时 (VBTST - VSW),VBUS = 5V | 2.7 | 3 | 3.3 | V |
IHSFET_OCP | HSFET 逐周期过流限制阈值 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | A | |
STAT 指示 | ||||||
ISTAT_SINK | STAT 引脚灌电流 | 6 | mA | |||
FBLINK | STAT 引脚闪烁频率 | 1 | Hz | |||
FBLINK_DUTY | STAT 引脚闪烁占空比 | 50 | % | |||
热调节和热关断 | ||||||
TREG | 结温调节精度 | 111 | 120 | 133 | °C | |
TSHUT | 热关断上升阈值 | 温度升高 | 150 | °C | ||
热关断下降阈值 | 温度降低 | 125 | °C | |||
降压模式运行 | ||||||
FSW | PWM 开关频率 | SW 节点频率 | 1.02 | 1.2 | 1.38 | MHz |
DMAX | 最大 PWM 占空比 | 97 | % | |||
REGN LDO | ||||||
VREGN_UVLO | REGN UVLO | VVBUS 上升 | 3.85 | V | ||
VREGN | REGN LDO 输出电压 | VVBUS = 5V,IREGN = 0mA 至 16mA | 4.2 | 5 | V | |
VREGN | REGN LDO 输出电压 | VVBUS = 12V,IREGN = 16mA | 4.5 | 5.4 | V | |
ICHG 设置 | ||||||
VICHG | ICHG 引脚稳压电压 | 993 | 998 | 1003 | mV | |
RICHG_SHORT_FALL | 用于禁用充电的电阻 | 1 | kΩ | |||
RICHG_OPEN_RISE | 用于禁用充电的最小电阻 | 565 | kΩ | |||
RICHG | ICHG 上的可编程电阻 | 11.7 | 250 | kΩ | ||
RICHG_MIN_SLE1 | ICHG 上的最小可编程电阻 | 11.7 | kΩ | |||
RICHG_HIGH | 用于将预充电和终止电流钳位至 63mA 的 ICHG 设置电阻器阈值 | RICHG > RICHG_HIGH | 60 | 65 | 70 | kΩ |
KICHG | 充电电流比 | ICHG 设置为 1.72A 且 RICHG = 23.2kΩ,ICHG = KICHG/RICHG | 36000 | 40000 | 44000 | AxΩ |
ICHG 设置为 1.0A 且 RICHG = 40.2kΩ,ICHG = KICHG/RICHG | 36000 | 40280 | 44000 | AxΩ | ||
ICHG 设置为 0.5A 且 RICHG = 78.7kΩ,ICHG = KICHG/RICHG | 32000 | 40700 | 48000 | AxΩ | ||
冷/热热敏电阻比较器 | ||||||
VT1% | TCOLD (0°C) 阈值,如果热敏电阻温度低于 T1,则充电暂停 | VTS 上升,以占 VREGN 的百分比表示 | 72.68 | 73.5 | 74.35 | % |
VT1% | VTS 下降 | 以占 VREGN 的百分比表示 | 70.68 | 71.5 | 72.33 | % |
VT3% | THOT (45°C) 阈值,如果热敏电阻温度高于 T_HOT,则充电暂停 | VTS 下降,以占 VREGN 的百分比表示 | 46.35 | 47.25 | 48.15 | % |
VT3% | VTS 上升 | 以占 VREGN 的百分比表示 | 47.35 | 48.25 | 49.15 | % |
逻辑 I/O 引脚特性(POL、EN) | ||||||
VILO | 输入低阈值 | 下降 | 0.4 | V | ||
VIH | 输入高阈值 | 上升 | 1.3 | V | ||
IBIAS | EN 引脚上的高电平漏电流 | /EN 引脚上拉至 1.8V | 1 | µA |