ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
该器件内置安全计时器,可防止因电池状况异常导致充电周期延长。当电池电压高于 VBAT_LOWV 阈值时,安全计时器为 20 小时,当低于 VBAT_LOWV 阈值时为 2 小时。当安全计时器到期时,充电会被暂停,直到安全计时器复位为止。若发生以下情况之一,安全计时器将会复位并开始充电:
如果安全计时器到期且电池电压高于再充电阈值,则充电器暂停并且 STAT 引脚开路。如果安全计时器到期且电池电压低于再充电阈值,则充电器暂停并且 STAT 引脚闪烁以提示故障。安全计时器故障会随安全计时器复位而清除。
在输入电流调节、热调节期间,安全计时器会以原始时钟频率的一半计数,然后安全计时器加倍。在 TS 故障、VBUS_OVP、VBAT_OVP、ICHG 引脚开路和短路以及 IC 热关断故障期间,安全计时器会暂停。一旦故障被清除,安全计时器即恢复计数。