ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
VBUS = 5V | |
ICHG = 2A | 器件启用 |
VBUS = 12V 至 25V 至 12V | VBAT = 3.8V |
ICHG = 1A |
VBUS = 5V | 从 ICHG = 2A 到 ICHG 引脚短路 |
VBUS = 5V | VBAT = 1.5V 至 4.2V |
ICHG = 2A | VBATREG = 4.2V |
VBUS = 5V | 适配器电流限制:1A |
ICHG = 2A | VBAT = 3.5V |