ZHCSR80A June 2009 – January 2023 AMC6821-Q1
PRODUCTION DATA
AMC6821-Q1 是一款智能温度监测器和脉宽调制 (PWM) 风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感型或功耗敏感型应用而设计。通过使用低频或高频 PWM 信号,该器件可以同时驱动风扇、监测远程传感器二极管温度以及测量和控制风扇速度,从而在尽可能低的速度下以超低噪声运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
AMC6821-Q1 | SSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm |