ZHCS596B December 2011 – June 2019 AFE030
PRODUCTION DATA.
PLC 开发者套件 (TMDSPLCKIT-V3) 可在 www.ti.com/plc 上订购。此套件提供了完整的硬件和软件解决方案,可为各种 应用提供灵活、高效和可靠的网络功能。借助独特的模块化硬件架构和灵活的软件框架,TI 的 PLC 解决方案是唯一一种基于 PLC 且能够通过单一平台支持多协议标准和模块方案的技术。此技术使设计人员能够利用整个全球市场的产品线。该平台的灵活性还使开发人员能够优化特定环境工作条件下的硬件和软件性能,同时可简化端到端产品设计。基于 TI 的强大 C2000™微控制器架构和 AFE031,开发人员可以选择正确的处理能力和外设组合将电力线通信添加到现有设计中或借助 PLC 通信实施完整应用。
借助 C2000 电力线调制解调器开发者套件,可以轻松开发基于软件的 PLC 调制解调器。该套件包含两个基于 C2000 TMS320F28069 controlCARD 和 AFE031 的 PLC 调制解调器。附带的 PLC 套件软件支持多种通信技术,包括 OFDM(PRIME/G3 和 FlexOFDM)和 SFSK。该套件还包含板载 USB JTAG 仿真和 Code Composer Studio。