ZHCS596B December 2011 – June 2019 AFE030
PRODUCTION DATA.
AFE030 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在数字信号处理器 (DSP) 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20μVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用提供高可靠性。
AFE030 发射功率放大器可由 7V 至 26V 电压范围的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1A) 能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
AFE030 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |