DLPDLCR2000EVM
DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DLPDLCR2000EVM
概述
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。
开发和支持:
提供无止境的可能性:
- 当您准备好扩展设计时,观看此视频,了解如何选择下一个 DLP Pico 芯片组
- 详细了解整个 DLP Pico 产品系列中的其他 EVM
特性
- 54mm x 76mm 紧凑外形(EVM 的尺寸类似于便利贴)
- 帮助开发人员评估高性能 DLP 显示技术的实惠之选
- 支持高达 30 流明的即插即用型 DLP nHD 光学引擎
- I2C 和 8/16/24 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持所有低成本主机处理器
- BeagleBone Black 开箱即可兼容
- 包括:EVM(装配有机械结构和扬明光学的光学引擎)
- 不包含:外部 5V、3A 电源
开始使用
- 购买 DLP2000 EVM
- 观看此 EVM 的简要介绍视频
- 观看此视频,了解如何开始使用此 EVM
- 阅读 EVM 用户指南,了解如何使用 EVM
- 阅读有关搭配使用 EVM 与 BeagleBone Black 或 Raspberry Pi 的论坛文章
立即订购并开发
评估板
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
TI.com 上无现货
计算工具
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 20 十二月 2015
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc094 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc094a/dlpc094a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC094. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用简报 | 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 31日 | |
应用手册 | TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
应用简报 | 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
EVM 用户指南 | TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM 用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 5月 12日 | |
证书 | DLPDLCR2000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 |