数字信号处理器
具有品类齐全、可扩展、可编程 DSP 器件的卓越产品系列
我们的可编程数字信号处理器 (DSP) 可在各种嵌入式实时信号处理应用中运行,包括音频及航天与国防。我们的 DSP 产品包括低功耗单核处理器和高性能多核 DSP 和 Arm SoC,总有一款 DSP 适合您的设计。
特色产品
TMS320C6748
此定点和浮点 DSP 可在功耗低于 1mW/MHz 的情况下提供高度集成和连接选项。
TMS320C6657
这款低功耗且易于使用的 SoC 可提供高达 2.5GHz 的性能。
TMS320C6678
这款多核定点和浮点 DSP 可为高性能信号处理应用提供高达 10GHz 的性能。
了解我们的 DSP
我们的 DSP 专为实时确定性信号处理而设计,采用性能/功耗比超小的封装,可提供比其他软件可编程处理器更高效的性能,尤其是对于包含计算密集型功能的应用。我们的一些 DSP 功能包括:
- 支持低至 10ns 的事件响应时间,具有专用的指令
- 在您的应用中功耗低于 200µW/MHz,且执行效能大于 12GFLOPs/W
- 提供高达 200GFLOPS 和 400GMACS 的性能
详细了解我们的 DSP 功能以及如何让 DSP 设计变得轻松。
了解其他 DSP 资源
DSP 设计资源
当您开始开发应用时,您可能需要一个更强大的硬件套件或应用特定的软件开发套件。我们已编译了涵盖硬件、软件组件和第三方资源的各种资源,旨在简化和加快您的设计与开发流程。