버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK

SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 8.33.00.16
출시 날짜: 2026. 6. 22
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1311P3 — 352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU CC1311R3 — 352kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 서브 1GHz 무선 MCU CC1312PSIP — 전력 증폭기가 통합된 1GHz 미만 SiP(시스템 인 패키지) 모듈 CC1312R — 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R7 — 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU CC1314R10 — 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352P7 — EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R — EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1354P10 — EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU CC1354R10 — 1MB 플래시, 296KB SRAM 에지 AI를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2651P3 — 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4 GHz 무선 MCU CC2651R3 — 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2651R3SIPA — SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 안테나 포함) CC2652P — 전원 증폭기가 통합된 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 704KB 플래시, 통합 전력 증폭기 CC2652PSIP — SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함) CC2652R — 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652R7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시 CC2652RB — 크리스털리스 BAW 공진기가 있는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652RSIP — 352KB 메모리를 지원하는 SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈 CC2674P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 1MB 플래시 및 전원 증폭기 CC2674R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2642R-Q1 — 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
LAUNCHXL-CC1312R1 — sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1312R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352R LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1311P3 — SimpleLink™ Sub-1GHz 무선 MCU용 CC1311P3 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1312R7 — CC1312R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652RB — BAW 다중 프로토콜 2.4GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC2652RB LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1314R10 — SimpleLink™ Sub-1-GHz 무선 MCU용 CC1314R10 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1354P10 — SimpleLink™ Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러용 CC1354P10 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1352P — SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC26X2R1 — 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1352P7 — SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P7 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2651P3 — CC2651P3 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2651R3SIPA — SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2651R3SIPA LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652PSIP — SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2562PSIP LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652R7 — CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652RSIP — SimpleLink™ 다중 프로토콜 무선 MCU용 CC2652RSIP LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1312PSIP — SimpleLink™ Sub-1-GHz 무선 MCU용 CC1312PSIP LaunchPad™ 개발 키트 LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

출시 정보

The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (LE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 and FreeRTOS kernels and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.

The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visi www.ti.com/simplelink.

This is version 8.33.00.16 of the SimpleLink Low Power F2 SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk

새 소식

  • This version only contains updates for TI Wi-SUN Stack. Other components remain the same as in SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK version 8.31.00.11.
  • MQTT over TCP is now implemented and available through the ns_node_mqtt (router node) and rcp_lmac (border router) examples.
  • OpenCSMP is a protocol stack developed by Cisco for industrial IOT. CC1312R7, CC1352P7, CC1354P10 and CC1314R10 now support OpenCSMP. Please see the csmp_client example.