选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

HAPTICS-CONSOLE

Haptic Control Console v1.6.0.2

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2020-7-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
压电式驱动器
DRV2667 — 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉驱动程序
DRV2510-Q1 — 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 — 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 — 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L — 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 — 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L — 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 — 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 — 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM — 适用于螺线管并集成诊断功能的 DRV2510-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM — 适用于螺线管的 DRV2511-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT — 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M — DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT — DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT — 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M — 具有触觉智能环路算法和 TouchSense 2200™ 效果库的 DRV2605L 分线板 DRV2605LEVM-CT — DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD — 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的 DRV2605L 多驱动器板 DRV2624EVM-CT — 具有电容式触控功能的 DRV2624 评估板 DRV2624EVM-MINI — 用于 ERM/LRA 触觉的 DRV2624 分线板 DRV2625EVM-CT — 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI — 用于 ERM/LRA 触觉的 DRV2625 分线板 DRV2667EVM-CT — DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 LM48560TLEVAL — 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.