选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MOTORSTUDIO

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 0.1.36
发布日期: 2026-3-4
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM MC121 评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

发布信息

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:




  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

新增功能

  • Added quick setting option, OTP programming, speed and current plots to single phase BLDC devices.
  • Other minor bug fixes and improvements