选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC

BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V9
发布日期: 2026-10-29
产品
BLDC 驱动器
DRV8311 — 具有集成 FET、3V 至 20V、三相无刷直流电机驱动器 DRV8311-Q1 — 具有集成 FET、适用于汽车应用、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V、三相无刷直流电机驱动器 DRV8311P-Q1 — 具有集成 FET、绝对最大值 24V、3V 至 20V 工作电压的汽车级三相 BLDC 电机驱动器 DRV8316 — 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316-Q1 — 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8316C — 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316C-Q1 — 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8316D — 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316DRRGFR — 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8317 — 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 DRV8376 — 具有集成电流检测功能和集成 FET、70V 最大电压、4.5A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8376-Q1 — 具有集成电流检测功能、最大电压为 70V、峰值电流为 4A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8378 — 具有集成电流检测功能和集成 FET、70V 最大电压、16A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8378-Q1 — 具有电流检测功能的汽车级 70V 16A 三相集成 FET 电机驱动器 MCT8316ZC — 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制、三相 BLDC 电机驱动器
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8315C — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 — 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A — 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A-Q1 — 汽车级 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 — 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D-UL — 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316A — 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316A-Q1 — 汽车级、40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316Z — 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316Z-Q1 — 汽车类最大电压 40V、峰值电流 8A 含传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316ZC-Q1 — 汽车级 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制、三相 BLDC 电机驱动器

发布信息

Update to the current BLDC calculator linked on the pages for the products covered by the calculator.

新增功能

  • Added calculator sheets for DRV8378 - VQFN (23,29)