产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
VQFN-FCRLF (VEO) 29 35 mm² (5 mm × 7 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:16A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 58mΩ
  • 先进的 MOSFET 开关技术,可通过 1.1V/ns @24V 压摆率降低开关损耗,且反向恢复损耗可忽略不计
  • <100ns 的超低死区时间和 <100ns 的传播延迟可更大程度地减少电机驱动器中的电流失真,从而降低可闻噪声并提高控制精度
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 48V、TA = 25°C 时为 3.6µA
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流检测电阻,在 TA = 25°C 时具有 ±3% 精度的内置电流检测
  • 具有 100% 占空比的集成电荷泵
  • 主动消磁和自动同步整流,可降低功率损耗
  • 5x7mm 的超小型封装选项
  • 内置 5V (5%) 30mA LDO 稳压器 (GVDD),用于内部前置驱动器和外部负载
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8378S:5MHz 16 位 SPI 用于器件配置和故障状态,带内部 GVDD 稳压器
    • DRV8378H:基于硬件引脚的配置,带内部 GVDD 稳压器
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:16A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 58mΩ
  • 先进的 MOSFET 开关技术,可通过 1.1V/ns @24V 压摆率降低开关损耗,且反向恢复损耗可忽略不计
  • <100ns 的超低死区时间和 <100ns 的传播延迟可更大程度地减少电机驱动器中的电流失真,从而降低可闻噪声并提高控制精度
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 48V、TA = 25°C 时为 3.6µA
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流检测电阻,在 TA = 25°C 时具有 ±3% 精度的内置电流检测
  • 具有 100% 占空比的集成电荷泵
  • 主动消磁和自动同步整流,可降低功率损耗
  • 5x7mm 的超小型封装选项
  • 内置 5V (5%) 30mA LDO 稳压器 (GVDD),用于内部前置驱动器和外部负载
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8378S:5MHz 16 位 SPI 用于器件配置和故障状态,带内部 GVDD 稳压器
    • DRV8378H:基于硬件引脚的配置,带内部 GVDD 稳压器
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8378-Q1 提供用于驱动无刷直流电机的单芯片集成 FET 功率级。DRV8378-Q1 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压和 58mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。集成的 LDO 可为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。每个输出驱动器通道包含采用半桥配置的 N 沟道功率 MOSFET。

DRV8378-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8378-Q1 能够驱动高达 200kHz 的 PWM 频率。

DRV8378-Q1 提供用于驱动无刷直流电机的单芯片集成 FET 功率级。DRV8378-Q1 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压和 58mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。集成的 LDO 可为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。每个输出驱动器通道包含采用半桥配置的 N 沟道功率 MOSFET。

DRV8378-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8378-Q1 能够驱动高达 200kHz 的 PWM 频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8378-Q1 三相集成 FET 电机驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8376EVM — DRV8376 评估模块

DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有可向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUI Composer 软件允许用户对设置进行编程,使电机能够旋转,并监控系统是否存在故障情况。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (VEO) 29 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频