UCC5870QEVM-045

UCC5870QEVM-045

立即订购

概述

UCC5870-Q1 三相评估模块 (EVM) 适用于评估 TI 这款具有高级保护功能的 15A 隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 专用于驱动 EV/HEV 应用中的大功率 SiC MOSFET 和 IGBT。这款三相 EVM 可用于调试软件以适应驱动器的串行外设接口 (SPI),还可评估驱动器先进的诊断、保护和监控功能。

特性
  • 支持三相应用软件开发
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • 支持 SPI 的地址模式和菊花链模式
  • 功率晶体管保护:在功率晶体管发生故障时提供 DESAT、OC/SC、可编程软关断 (STO) 和两级关断 (2LTOFF) 保护
  • 驱动器分离输出可保证 15A 峰值拉电流和 15A 峰值灌电流
隔离式栅极驱动器
UCC5870-Q1 — 适用于 IGBT/SiC 的汽车级 3.75kVrms 30A 单通道功能安全隔离式栅极驱动器 UCC5871-Q1 — 具有高级保护功能的汽车级 30A 隔离式 5.7kV VRMS IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 符合功能安全标准的 15A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器三相 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 符合功能安全标准的 15A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器三相 EVM

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLUC707 — UCC5870QEVM-045 Sample Code Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 符合功能安全标准的 15A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器三相 EVM

SLUC707 — UCC5870QEVM-045 Sample Code Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-7-12
硬件开发
评估板
UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 符合功能安全标准的 15A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器三相 EVM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc707 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc707/sluc707.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC707. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-11
证书 UCC5870QEVM-045 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-2-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频