TPS92682EVM-069

TPS92682EVM-069

立即订购

概述

TPS92682EVM-069 采用基于 TPS92682 双通道控制器(带有 SPI 接口器件)的两相恒定电压升压稳压器。该器件工作时的输入电压范围为 6V 至 42V,总功率输出为 90W,最大输出电压为 60V。此 EVM 可支持 100W 的最大输入功率。该 EVM 可提供 1.6A/CH 的最大输出电流。  可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™开发套件等串行接口对输出电压进行编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。

特性
  • 支持 6V 至 42V 输入电压
  • 高达 60V 的可编程输出电压
  • 用于 EMI 缓解的可编程扩展频谱
  • 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
  • GUI 可提供计算机接口和设计工具

  • 两条带状光缆 H3CCH-2006G

汽车 LED 驱动器
TPS92682-Q1 — 具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050029 — 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计 TIDA-050030 — 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计 TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050029 — 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计 TIDA-050030 — 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计 TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
支持软件

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块 TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 恒流双通道升压和升压到电池评估模块 TPS92682EVM-125 — TPS92682 恒流恒压 SEPIC 控制器(采用 HTSSOP 封装)评估模块

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-8-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块 TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 恒流双通道升压和升压到电池评估模块 TPS92682EVM-125 — TPS92682 恒流恒压 SEPIC 控制器(采用 HTSSOP 封装)评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc681 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) 2019-8-16
证书 TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频