TIPA-050005

TIPA-050005

设计文件

概述

先进的处理器和平台(例如 Intel® Tiger Lake 微架构)需要使用负载点 (POL) 解决方案,为一组可充电电池或 12V 输入总线提供所需的内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨。

 

本文档旨在重点介绍新款直流/直流转换器,并说明其满足 PC 应用中 Tiger Lake 一般电源要求的特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS51215A — 具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS51219 — 具有差分电压反馈的 3V 至 28V 同步降压控制器

数据表: PDF
直流/直流控制器

TPS51220A — 采用 RSN/RTV 封装的适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器

数据表: PDF
直流/直流控制器

TPS51285A — 具有 3.2ms 软启动的 5V 至 24V 双路同步降压控制器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS51396A — 4.5V 至 24V、8A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS51397A — 4.5V 至 24V 输入、10A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS542A52 — 具有遥感功能的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543320 — 4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543620 — 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543820 — 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543B20 — 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS56339 — 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DDR 存储器电源 IC

TPS65295 — 4.5V 至 18V 输入电压、完整 DDR4 存储器电源解决方案

数据表: PDF | HTML
DDR 存储器电源 IC

TPS65296 — 4.5V 至 18V 输入电压、完整 LPDDR4 和 LPDDR4X 存储器电源解决方案

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51206 — 具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51716 — 全套 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器,2A LDO

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82150 — 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM41615 — 4V 至 16V、15A 可堆叠电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM41625 — 4V 至 16V、25A 可堆叠电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM84424 — 4.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,4A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM84824 — 4.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,8A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频