TIDEP0060

TIDEP0060

设计文件

概述

对于目前采用 FPGA 或 ASIC 连接高速数据转换器、需缩短产品上市时间且提升性能,并大幅降低成本、功耗与尺寸的现代雷达系统开发者而言,该参考设计包含首款广泛商用的处理器,其集成了 JESD204B 接口与数字前端 (DFE) 处理功能。与 ADC14X250 和 DAC38J84 相连可为雷达、电子战、计算平台和应答器等航空电子设备和国防应用提供高效的解决方案。

特性
  • 通过 JESD204B 将信号处理器简易集成到数据转换器
  • 连接 ADC14X250 时,可实现单路 100MHz 通道采样
  • DFE 支持滤波、下采样或上采样处理;FFTC 硬件加速器可分担计算密集型 2D FFT 运算,实现低延迟与高精度
  • 宽带采样,附带 JESD 信号处理解决方案,包括数字信号处理器 (DSP)、ADC 和 DAC 板、演示软件、配置 GUI 和入门指南
  • 强大的演示和开发平台,包括三个 EVM、一个确定性延迟卡、原理图、BOM、用户指南、基准测试、软件和演示
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB89.PDF (2777 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKG4.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKG6.ZIP (4391 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRKG3.PDF (1358 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC14X250 — 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J84 — 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

66AK2L06 — 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Optimized Radar System Design Using a DSP+ARM SoC and ADC14X250 Design Guide 2015-12-8
应用手册 66AK2L06 JESD Attachment to ADC14X250/DAC38J84 (Rev. A) 2016-6-24
白皮书 Optimizing Modern Radar Systems using Low- Latency, High-Performance FFT Coproce 2015-12-17
产品概述 66AK2L06 SoC Product Bulletin 2015-4-15

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
BIOSLINUXMCSDK — 用于 C66x、C647x、C645x 处理器的 SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK) PROCESSOR-SDK-K2L — 适用于 66AK2LX 处理器的处理器 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持 RFSDK — RF 软件开发者套件 (RFSDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频