TIDEP0018

TIDEP0018

设计文件

概述

该摄像头接口设计通过 10 位并行接口连接到 AM335x 通用存储器控制器 (GPMC) 的 16 位多路复用地址/数据总线。该设计比典型的 USB 解决方案功耗低约 150mW,非常适用于便携式数据终端、加固型手持设备、消费类便携设备、工业手持设备等应用。该参考设计基于连接到摄像头扩展板的 QuickLogic 3.1 MP 摄像头传感器(采用 Aptina 3.1 MP 传感器)。两者共同连接到 BeagleBone 平台。BeagleBone 和 QuickLogic 3.1 MP 摄像头附加板均可购买。

有关 QuickLogic 的详细信息:http://www.quicklogic.com
有关 BeagleBone 的详细信息:https://www.ti.com/tool/beaglebn

有关 BeagleBone 用 QuickLogic 3.1 MP 摄像头附加板(包括设计文件和软件)的详细信息:http://www.quicklogic.com/solutions/reference-designs/ti-sitara-beaglebone-camera-cape/

特性
  • 支持高达 5MP 的摄像头,帧率为 10fps,带 DMA 支持
  • VGA (640 × 480) 分辨率下高达 30 帧/秒 (fps)
  • 系统功耗降低高达 150mW
  • OEM 无需软件开发工作
  • 6mm × 6mm,非 HDI 规则封装
  • 这是一个示例子系统设计,包含原理图、BOM、Gerber 文件和其他设计文件。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU464.PDF (82 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR972.ZIP (22 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR974.ZIP (142 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC544.ZIP (1460 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR973.ZIP (1460 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR971.ZIP (151 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737 — 具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07 — 具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45 — 具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102 — 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V — 适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V-Q1 — 适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Parallel Camera Interface for Sitara Processors Design Guide 2014-7-29
Third party document Low Power Camera Interface to BeagleBone Reference Design [QuickLogic Information Page] 2014-7-30
Third party document BeagleBone 3.1MP Camera Cape System Reference Manual 2014-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频