TIDA-050071

TIDA-050071

设计文件

概述

汽车无电池处理器电源参考设计提供了一种多功能受保护电源树,用于为常见的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统处理器(如 TDA4x-Q1 和 AM6x-Q1)供电。所述的处理器可与传感器融合系统、摄像头模块和域控制器配合使用。详细指南可帮助设计人员创建受保护的电源系统。为双倍数据速率 (DDR) 存储器和辅助负载提供了额外的电源轨。该设计包含用于对电源轨电压和时序进行编程的板载 MSPM0 微控制器 (MCU)。

特性
  • 为 TDA4x-Q1、AM69x-Q1、AM62x-Q1 和更多处理器提供完全集成式电源轨
  • 紧凑的设计尺寸 (54mm × 54mm)
  • 支持低至 3V 的冷启动
  • 物料清单 (BOM) 用料少
  • 用于驱动辅助负载的额外电源轨
  • 板载编程功能
输出电压选项 TIDA-050071.1 TIDA-050071.10 TIDA-050071.2 TIDA-050071.3 TIDA-050071.4 TIDA-050071.5 TIDA-050071.6 TIDA-050071.7 TIDA-050071.8 TIDA-050071.9
输入电压(最小值)(V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
输入电压(最大值)(V) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.8 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Iout(最大值)(A) 3 3.5 3 .01 .3 .3 .4 .4 2 2
输出功率 (W) 9.9 6.3 9.9 .018 .54 .54 .72 .72 3.6 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD86.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB47.PDF (232 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBU8.PDF (127 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBV0.ZIP (3613 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC893.ZIP (1025 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBU9.PDF (1123 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBU7.PDF (330 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

MSPM0L1306-Q1具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMQ66430-Q1具有 1.5µA IQ 的汽车 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74900-Q1具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4255-Q1具有 5mV 跟踪容差的汽车级、70mA、40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22995H-Q1具有可调上升时间的汽车类 5.5V 3A 19mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200A-Q1灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS6521905-Q1具有三个降压转换器和四个 LDO 的汽车类用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 无电池 ADAS 和信息娱乐应用处理器电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-17

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频