TIDA-050047

适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力传输 (PD) 和充电参考设计

TIDA-050047

设计文件

概述

在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力输送 (PD) 控制器将负责与 BQ25798 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。

特性
  • 支持标准 Type-C 通信、PD 协商和供电/数据角色交换
  • 具有全面的电源路径管理和保护以及 I2C 功能,因而无需使用七个 FET 和任何微控制器
  • 可配置为拉电流/灌电流电源或纯灌电流电源
  • 拉电流模式提供移动模式支持
  • 基于网络的出色 GUI 适用于简单的 PD 控制器配置
  • 宽输入电压范围可在电流高达 5A 的条件下对 2 至 4 节电池充电
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU944B.PDF (1864 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM748A.PDF (538 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM749A.PDF (244 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM750.PDF (260 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM752.ZIP (35192 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY4.ZIP (696 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM751.PDF (1704 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25750具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS220022V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25798具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25751 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25751 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

用户指南: PDF | HTML
从经销商处购买
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

USB2ANY 接口适配器工具用于支持计算机通过 USB 连接控制评估模块 (EVM)。USB2ANY 支持多种常见的协议接口并提供 3.3V 和 5V 电源。

用户指南: PDF
从经销商处购买
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)

TPS25750EVM 是一款适用于单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的完整参考设计。允许用户开发各种功率分布并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。

软件

应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 2-4 节电池的集成式 USB Type-C® PD 和充电参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频