TIDA-020106

TIDA-020106

设计文件

概述

机电制动 (EMB) 是一种新型制动技术,旨在实现汽车的电气化和智能,为高级自动驾驶提供更低的总体成本、更快的响应和更精确的操作。该参考设计展示了一种完整的功能 EMB 设计。本指南中说明了硬件、软件和功能安全设计。由于电动助力转向 (EPS) 与 EMB 的关键元件非常相似,因此该参考设计也适用于 EPS。

特性
  • 48V/12V 兼容设计
  • 兼容 ASIL-D 的设计
  • 灵活的分立式元件设计
  • <100uA 的待机功耗
  • 支持电子驻车制动 (EPB)
  • 支持踏板和压力传感器接口
  • 支持高达 500W 的 BLDC 电机
  • 158mm × 83mm x 20mm 紧凑型电路板尺寸
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU114.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVMF40A.PDF (661 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF39A.PDF (173 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF41A.ZIP (5815 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC962A.ZIP (731 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF38A.PDF (5051 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF37A.PDF (2253 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV3233-Q1 — 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV3263-Q1 — 具有精确电流检测功能的汽车级 48V 电池三相栅极驱动器单元

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8243-Q1 — 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8263-Q1 — 具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 全桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1043H-Q1 — 具有唤醒输入的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM68645-Q1 — 汽车级 65V 和 70V 瞬态、4.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74930-Q1 — 具有断路器和过压保护功能的汽车类 3V 至 65V 浪涌抑制器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS653860-Q1 — 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

F29H850TU — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 64 位 C2000™ MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 机电制动 (EMB) 参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频