产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 85 Features (x1) PWM, (x3) PWM, Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 85 Features (x1) PWM, (x3) PWM, Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 适用于汽车应用的 AEC-Q100 测试指导
    • 器件环境温度:-40°C 至 +150°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 在发布量产版本时将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 8V 至 85V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 50mA 平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比并产生过驱电源
  • 截止驱动器
    • 驱动多种拓扑中的 N 通道 MOSFET 截止开关
    • 两个 SPI 可控通道 (DRV3263A) 或
    • 一个具有 SPI 或 HW 引脚控制的通道 (DRV3263B)
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 15 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 可独立配置的预充电和预放电区域
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 8 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断功能,通过 OTP 存储器存储默认配置设置
  • DRVOFF 独立驱动器禁用引脚
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 模拟内置自检 (ABIST)
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚
  • 适用于汽车应用的 AEC-Q100 测试指导
    • 器件环境温度:-40°C 至 +150°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 在发布量产版本时将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 8V 至 85V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 50mA 平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比并产生过驱电源
  • 截止驱动器
    • 驱动多种拓扑中的 N 通道 MOSFET 截止开关
    • 两个 SPI 可控通道 (DRV3263A) 或
    • 一个具有 SPI 或 HW 引脚控制的通道 (DRV3263B)
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 15 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 可独立配置的预充电和预放电区域
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 8 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断功能,通过 OTP 存储器存储默认配置设置
  • DRVOFF 独立驱动器禁用引脚
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 模拟内置自检 (ABIST)
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚

DRV3263-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3263-Q1 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压,这些开关可以通过专用的关断驱动器引脚进行控制。

DRV3263-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压和低增益误差使系统能够实现精确的电机电流测量。

DRV3263-Q1 集成了各种诊断和保护功能,这使得电机驱动系统的设计更加稳健,并减少了外部元件的数量。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

DRV3263-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3263-Q1 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压,这些开关可以通过专用的关断驱动器引脚进行控制。

DRV3263-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压和低增益误差使系统能够实现精确的电机电流测量。

DRV3263-Q1 集成了各种诊断和保护功能,这使得电机驱动系统的设计更加稳健,并减少了外部元件的数量。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DRV3233-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元 Automotive, 12V or 24V battery 3-phase gate driver with accurate current sensing

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成截止驱动器的 DRV3263-Q1 48V 电池三相栅极驱动器单元 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-27
应用手册 Electromechanical Braking System Functional Safety Design PDF | HTML 2026-10-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 评估模块

DRV8363-Q1EVM 是一款基于 DRV8363-Q1 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。

该 EVM 可快速评估 DRV8363-Q1 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。

包含的所有电源状态 LED 以及故障 LED 可用于提供用户反馈。此套件需要使用 C2000 launchpad (LAUNCHXL-F280049C) 控制 DRV8363-Q1,并监控和报告故障。

需要 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad™ 开发套件,但未包含在此 EVM 套件中。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

DRV3263-Q1-DESIGN-TOOL — DRV3263-Q1-DESIGN documentation

Documentation and tools for DRV3263 design support
支持的产品和硬件
设计工具

DRV3263-Q1-SAFETY-DOCS-DESIGN-TOOL — DRV3263-Q1 functional safety documents

DRV3263_Safety_Manual
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020106 — 机电制动 (EMB) 参考设计

机电制动 (EMB) 是一种新型制动技术,旨在实现汽车的电气化和智能,为高级自动驾驶提供更低的总体成本、更快的响应和更精确的操作。该参考设计展示了一种完整的功能 EMB 设计。本指南中说明了硬件、软件和功能安全设计。由于电动助力转向 (EPS) 与 EMB 的关键元件非常相似,因此该参考设计也适用于 EPS。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频