TIDA-020073

TIDA-020073

设计文件

概述

此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 的 DP83TC813S-Q1 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY 实现。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。

特性
  • 通过 SGMII 连接到 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网
  • 适用于 12V 电源耦合且符合汽车标准的滤波器网络
  • 用于组装 TI BAW 振荡器 CDC6CEx-Q1 的选项
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCB0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDA4.PDF (307 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDA3.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDA6.ZIP (3317 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR5.ZIP (2900 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDA5.PDF (1590 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDA2.PDF (470 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS629210-Q1 — 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、1A、高效率和低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1 — 适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC813S-Q1 — 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

J721EXSOMG01EVM — TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 的 DP83TC813S-Q1 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY 实现。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-020071 — TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计 TIDA-020073 — 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

J721EXSOMG01EVM — TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-020071 — TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计 TIDA-020073 — 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网扩展 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-24

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E — 适用于 DRA829 和 TDA4VM Jacinto™ 处理器的软件开发套件 PROCESSOR-SDK-J784S4 — 适用于 TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 Jacinto™ 处理器的软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频