TIDA-01632

TIDA-01632

设计文件

概述

此参考设计适用于采用低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术确定钥匙扣位置的无钥匙进入及启动 (PEPS) 汽车门禁系统。该设计展示如何利用汽车 BLE 卫星节点计算 BLE 信号的到达角 (AoA),并仅使用一个 BLE 无线微控制器与 LIN 收发器通过本地互联网络 (LIN) 传输 AoA 数据。此外,该设计表明,仅利用两根偶极天线即可在精确计算 AoA 信息的同时减小印刷电路板 (PCB) 的解决方案尺寸。

特性
  • 利用仅配备 2 根偶极天线的 BLE 测量 AoA
  • 通过 LIN 共享 BLE 连接信息、AoA 以及 RSSI 信息
  • 小尺寸 PCB 解决方案 (45.72mm × 76.2mm (1.9" × 3.0"))
  • 低功耗(14V 时,小于 25µA)睡眠模式,通过 LIN 远程唤醒
  • 直流输入电压为 4.65V 至 40V,负载突降电压高达 45V
  • 与 TI 的 Real Time Locationing System (RTLS) 软件工具箱兼容,可用于 BLE 钥匙扣的三角测量与三边测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU597A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXX9A.PDF (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXX8A.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXY1B.ZIP (917 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF26B.ZIP (499 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXY0.PDF (1062 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXX7A.PDF (285 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车类无线连接产品

CC2640R2F-Q1 — 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
LIN 收发器

TLIN1029-Q1 — 具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车低功耗 Bluetooth® 门禁卫星节点参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-17
应用手册 Bluetooth® 到达角 (AoA) 天线设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-6-20

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频