TIDA-010970

TIDA-010970

设计文件

概述

该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。

特性
  • 超低漂移、低噪声的基准,用于校准整个信号链,以实现校准后的高直流精度
  • 三个输入范围:±100mV、±1V、±10V
  • 线性:最大值 1.1ppm(±10V 范围)
  • 噪声:60SPS(±10V 范围)时为 335nVRMS
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDF3A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB69.PDF (446 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB70.PDF (137 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB72.ZIP (3144 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC906.ZIP (2238 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB71.PDF (3567 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBX1.PDF (678 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

MUX36S08 — 1pA 开路泄漏电流、36V、8:1、单通道精密模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX6104 — 5pA 导通状态电容、±16.5V、4:1、单通道精密模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES11A — 具有 1kΩ 固定输入的低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES21A — 10kΩ 固定输入通用匹配薄膜电阻分压器网络

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS127L21B — 具有最大 0.8ppm INL 高线性度的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA828 — 高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

THP210 — 高精密(40μV、0.1μV/°C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz)、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF54 — 0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF81 — 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010945 — 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计 TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010945 — 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计 TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低噪声高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频