产品详情

Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.667, 1:10, 1:2.5, 1:4, 1:9 Input resistance (kΩ) 10 Gain resistance (kΩ) 10, 16.67, 25, 40, 90, 100 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.667, 1:10, 1:2.5, 1:4, 1:9 Input resistance (kΩ) 10 Gain resistance (kΩ) 10, 16.67, 25, 40, 90, 100 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 10kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 低温漂:±2ppm/°C TCRratio(最大值)

  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 10kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 低温漂:±2ppm/°C TCRratio(最大值)

RES21A 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 10kΩ,可支持高于 RES11A 的分压电压,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES21A。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES21A 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。

RES21A 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

RES21A 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 10kΩ,可支持高于 RES11A 的分压电压,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES21A。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES21A 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。

RES21A 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
RES21A-Q1 正在供货 10kΩ 固定输入汽车通用匹配薄膜电阻分压器网络 Functionally identical alternative available in automotive grade
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
RES31A 正在供货 具有 100kΩ 固定输入的低功耗、匹配薄膜电阻分压器网络 100kΩ fixed input version
RES11A 正在供货 具有 1kΩ 固定输入的低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络 1kΩ fixed input version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RES21A 10kΩ 输入匹配薄膜电阻分压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B (485 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

RES21A PSpice Model

SLPM368.ZIP (40 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

RES21A SPICE Model

SLPM369.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

RES21A TINA-TI Reference Design

SLPM371 (469 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

RES21A TINA-TI SPICE Model

SLPM370.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.

Finds the optimal TI thin-film resistor network to create a precision voltage divider, including series and parallel combinations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计

此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计

该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频